PAH 25

180B0036

Flow [gpm] [Maks.]: 11.1, Flow [l/min] [Maks.]: 42.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 160, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2320, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovægt 18.863 Kilogram
Nettovægt 16.06 Kilogram
Volume 20.273 Liter
EAN nr. 5715162666982

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description PAH25
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype Gevind
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [gpm] [Maks.] 11.1 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 3.8 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 42.7 l/min
Flow [l/min] [Min.] 14.9 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 700 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 700 rpm
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 58 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 79 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAH pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 25 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 1.53 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilslutn. str. tilgang 1 1/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAH 20-32
Typebetegnelse PAH 25
Udgangstryk [barg] [Maks.] 160 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 30 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 2320 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 435 psig
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality