MCE101C15R5P21K0E20BAW

175U3205

VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 15 Ohm
Nominel Effekt: 21000 W
Kapslingsklasse: IP20
Montering: Gulvmonteret

Produktdetaljer

Bruttovægt 41 kg
Nettovægt 41 kg
Volume 0.213 l
EAN nr. 5710107614295

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality