MCE101A28R0P6K30E21TAW
175U3166
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 28 Ohm
Nominel Effekt: 6300 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 28 Ohm
Nominel Effekt: 6300 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 43 kg |
Nettovægt | 43 kg |
Volume | 0.842 l |
EAN nr. | 5710107614523 |
Bruttovægt | 43 kg |
Nettovægt | 43 kg |
Volume | 0.842 l |
EAN nr. | 5710107614523 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |