MCE101A35R0P1K70E21TAW
175U3160
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 35 Ohm
Nominel Effekt: 1700 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 35 Ohm
Nominel Effekt: 1700 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 9.2 kg |
Nettovægt | 9.2 kg |
Volume | 11.96 l |
EAN nr. | 5710107614561 |
Bruttovægt | 9.2 kg |
Nettovægt | 9.2 kg |
Volume | 11.96 l |
EAN nr. | 5710107614561 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |