MCE101A38R0P5K50E21TAW
175U3156
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 38 Ohm
Nominel Effekt: 5500 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 38 Ohm
Nominel Effekt: 5500 W
Kapslingsklasse: IP21
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 33 kg |
Nettovægt | 33 kg |
Volume | 0.827 l |
EAN nr. | 5710107614585 |
Bruttovægt | 33 kg |
Nettovægt | 33 kg |
Volume | 0.827 l |
EAN nr. | 5710107614585 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |