MCE101A72R0P4K20E65TAW
175U3143
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 72 Ohm
Nominel Effekt: 4200W
Kapslingsklasse: IP65
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 72 Ohm
Nominel Effekt: 4200W
Kapslingsklasse: IP65
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 30 kg |
Nettovægt | 30 kg |
Volume | 0.668 l |
EAN nr. | 5710107614691 |
Bruttovægt | 30 kg |
Nettovægt | 30 kg |
Volume | 0.668 l |
EAN nr. | 5710107614691 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |