MCE101A80R0P2K20E21TAW
175U3138
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 80 Ohm
Nominel Effekt: 2200 W
Kapslingsklasse:,,IP21,,
Montering: Vægmonteret
VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 80 Ohm
Nominel Effekt: 2200 W
Kapslingsklasse:,,IP21,,
Montering: Vægmonteret
Bruttovægt | 11 kg |
Nettovægt | 11 kg |
Volume | 14.56 l |
EAN nr. | 5710107614745 |
Bruttovægt | 11 kg |
Nettovægt | 11 kg |
Volume | 14.56 l |
EAN nr. | 5710107614745 |
Product Series | New Resistors |
Product Series | New Resistors |