MCE101A630RP360RE65TAW

175U3109

VLT® Bremsemodstand
Modstandsværdi: 630 Ohm
Nominel Effekt: 360 W
Kapslingsklasse: IP65
Montering: Vægmonteret

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.8 kg
Nettovægt 1.8 kg
Volume 0.042 l
EAN nr. 5710107615018

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality