MCE101A630RP360RE21TAW

175U3108

Typencode: MCE101A630RP360RE21TAW

Schutzart: IP 21
Widerstand: 630 Ohm
Bremsleistung bei ED 100%: 360 W
Bremsleistung bei ED 10%: 4,2 kW
Bremsleistung bei ED 40%: 1,05 kW
Zeichnungsnummer: 914CBR-VxxxDT

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.8 kg
Nettovægt 1.8 kg
Volume 5.253 l
EAN nr. 5710107615025

Brake Resistor

Product Series New Resistors

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality