MCD203022T4CV3

175G5300

MCD203022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 serie
22 kW 48A
Trefaset 200-440 VAC
Styrespænding: 110/240 VAC / 440 VAC
(A) A-Frame

Typekode: MCD203022T4CV3
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.7 Kilogram
Nettovægt 2.2 Kilogram
Volume 12.896 Liter
EAN nr. 5710108878382

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter
MCD Serie 203 203 serie
Nominel effekt 022 22 kW 48A
Faser T Trefaset
Netspænding 4 200-440 VAC
Styrespænding CV3 110/240 VAC / 440 VAC
Kapslingsstørrelse A (A) A-Frame
Typekode del 1 MCD203022T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD203022T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality