MCD202110T6CV1

175G5252

MCD202110T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 202 serie
110 kW 200A
Trefaset, 200-575 VAC
Styrespænding: 24 VAC/VDC
(C) C-Frame

Typekode: MCD202110T6CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.5 kg
Nettovægt 6.5 kg
Volume 21.87 l
EAN nr. 5702427098916

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter
MCD Serie 202 202 serie
Nominel effekt 110 110 kW 200A
Faser T Trefaset
Netspænding 6 200-575 VAC
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Kapslingsstørrelse C (C) C-Frame
Typekode del 1 MCD202110T6CV1
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD202110T6CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 7.3
Beregnet nettovægt [kg] 6.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality