Gasdetektionsenhed, Basic
148H6046
Gasdetekteringsfølerversion: Basic +, Sensor 1 type: Halvleder, null: 0 - 2000
Gasdetekteringsfølerversion: Basic +, Sensor 1 type: Halvleder, null: 0 - 2000
Bruttovægt | 0.355 Kilogram |
Nettovægt | 0.335 Kilogram |
Volume | 0.777 Liter |
EAN nr. | 5714279919592 |
Bruttovægt | 0.355 Kilogram |
Nettovægt | 0.335 Kilogram |
Volume | 0.777 Liter |
EAN nr. | 5714279919592 |
Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 | 900 ppm |
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 | 500 ppm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Dele inkl. |
Kabelbøsning Komplet enhed Monteringssæt Kalibreringscertifikat |
Effektforbrug [A] | 0.25 A |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 19 V |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 19 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Gasdetekteringsfølerversion | Basic + |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] | 2000 ppm |
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] | 0 ppm |
Kølemidler |
R404A R507A |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Gasdetektionsenhed |
Produktgruppe | Sensors |
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 90 % |
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 15 % |
respons forsinkelse [s] | 0 s |
Sensor 1 type | Halvleder |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | Basic |
Udstyr | Buzzer & lys |
Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 | 900 ppm |
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 | 500 ppm |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Dele inkl. |
Kabelbøsning Komplet enhed Monteringssæt Kalibreringscertifikat |
Effektforbrug [A] | 0.25 A |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 19 V |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 19 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Gasdetekteringsfølerversion | Basic + |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] | 2000 ppm |
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] | 0 ppm |
Kølemidler |
R404A R507A |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Gasdetektionsenhed |
Produktgruppe | Sensors |
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] | 90 % |
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] | 15 % |
respons forsinkelse [s] | 0 s |
Sensor 1 type | Halvleder |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | Basic |
Udstyr | Buzzer & lys |