Gasdetektionsenhed, Basic

148H6045

Gasdetekteringsfølerversion: Basic, Sensor 1 type: Halvleder, null: 0 - 2000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.348 Kilogram
Nettovægt 0.267 Kilogram
Volume 1.264 Liter
EAN nr. 5714279919608

 

Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 900 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 500 ppm
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Dele inkl. Kabelbøsning
Komplet enhed
Monteringssæt
Kalibreringscertifikat
Effektforbrug [A] 0.25 A
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 29 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 19 V
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 29 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 19 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Gasdetekteringsfølerversion Basic
In scope of WEEE and contain batteries No
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] 2000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] 0 ppm
Kølemidler R404A
R507A
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Gasdetektionsenhed
Produktgruppe Sensors
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] 90 %
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] 15 %
respons forsinkelse [s] 0 s
Sensor 1 type Halvleder
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type Basic

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality