Filtre, FIA 65

148B5814

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.075 Kilogram
Nettovægt 3.9 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN nr. 5702428475310

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Cv-værdi [gal/min] 100 almindelig 247 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 100 plisseret 305.12 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 38 almindelig 265.93 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 38 plisseret 328.45 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 72 almindelig 254.49 gal/min
Cv-værdi [gal/min] 72 plisseret 314.36 gal/min
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS compliance Out of scope
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kv value [m3/h] µ150 pleated 69.3 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ150 almindelig 56.1 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ250 almindelig 57.8 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ250 plisseret 71.4 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ500 almindelig 60.4 m³/h
Kv-værdi [m3/t] µ500 plisseret 74.6 m³/h
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Rødbrun
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn FIA
Product Name Description Filterhus
Produktgruppe Strainers
Produktoplysninger Filterhus
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 2 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 1/2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 65 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 65 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type FIA 65
Udstyr Dæksel
UK RoHS compliance Out of scope
Varemærke SVL Flexline
Ventilversion Standardversion

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality