Gasdetektionsenhed, Premium

148H6044

Gasdetekteringsfølerversion: Premium Flex, Sensor 1 type: Halvleder, null: 0 - 2000

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.628 Kilogram
Nettovægt 0.485 Kilogram
Volume 3.779 Liter
EAN nr. 5714279919615

 

Alarmgrænser – høj [ppm] føler1 900 ppm
Alarmgrænser – lav [ppm] føler1 500 ppm
Antal pr. pakkeformat 10 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Dele inkl. Kabelbøsning
Komplet enhed
Monteringssæt
Kalibreringscertifikat
Effektforbrug [A] 0.21 A
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 29 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 19 V
Gasdetekteringsfølerversion Premium Flex
In scope of WEEE and contain batteries No
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Maks.] 2000 ppm
Kølemiddelområde [ppm] sensor1 [Min.] 0 ppm
Kølemidler R123
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Gasdetektionsenhed
Produktgruppe Sensors
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] 90 %
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] 15 %
respons forsinkelse [s] 0 s
Sensor 1 type Halvleder
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 122 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Type Premium
Udstyr LCD display