Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
148H3401 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Ventil pro regulaci teploty, ORV 25, Ocel
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Ventil pro regulaci teploty, ORV 25, Ocel
148H3401
Vstup - rozměr připojení [mm]: 25, Kv - hodnota [m³/h]: 15, Max. provozní tlak [bar]: 40