Termostatisk reguleringsventil, ORV 80, Stål

148H3362

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Kv-værdi [m³/h]: 30, Maks. driftstryk [bar]: 40

Produktdetaljer

Bruttovægt 18.39 Kilogram
Nettovægt 18.3 Kilogram
Volume 16.993 Liter
EAN nr. 5702428199216

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 35 gal/min
Driftsklar ORV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Fremhævet A, B, C
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler AB
Kv-værdi [m³/h] 30 m³/h
Kølemidler R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Malingsfarve Rødbrun
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ORV
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Termostatisk reguleringsventil
Produktoplysninger Oliereguleringsventil
Produkttilbehør ORV-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Tre-vejs
Standardtilslutning EN 10220
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 80 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 80 mm
Tilslutningstype Svejsning
Type ORV 80
Ventilhus H3

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality