Hurtiglukkende oliedræn ventil, QDV 15

148H3273

Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: NPT

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.688 Kilogram
Nettovægt 1.35 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN nr. 5702428173643

 

Afgangstilslutning NPT
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar QDV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Malingsfarve Rødbrun
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Hurtiglukkende oliedræn ventil
Produktoplysninger Hurtiglukkende drænventil
Produkttilbehør QDV-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Relief delta p [bar] 16 bar
Relief delta p [psig] 232 psig
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilgang indv./udv. Indre
Tilslutn. str. tilgang 1/2
Tilslutn. størrelse for udgang 1/2
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype, tilgang NPT
Type QDV 15
Udgang indv./udv. Indre
Yderligere information Back pressure dependent

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality