Svømmerventil, HFI 060

148G3766

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.00, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400

Produktdetaljer

Bruttovægt 38.4 Kilogram
Nettovægt 31.5 Kilogram
Volume 104.632 Liter
EAN nr. 5702428413336

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Beholder volumen [gal US] 2.17 gal
CE-mærket Yes
Driftsklar Svømmeeksp.ventil reservedele
Dysestørrelse [mm] 60 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Husets materiale Stål
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Maks. driftstryk [bar] 25 bar
Malingsfarve Rødbrun
Nettovolumen [gal US] 1.69 gal
Nettovolumen [l] 6.4 l
Nominel kap.kond [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominel kap.kond [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominel kapacitet R717 [kW] 1200 kW
Nominel kapacitet R717 [TR] 341 TR
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktnavn Svømmerventil
Produktoplysninger Svømmerventil
Produkttilbehør Svømmeeksp.ventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Skalvolumen [l] 8.2 l
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutn. str. tilgang 4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 50 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 100 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type HFI 060
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilkonstant 50.36
Væske volume [gal US] [Maks.] 1.22 gal
Væske volume [gal US] [Min.] 0.42 gal
Væske volume [l] [Maks.] 4.6 l
Væske volume [l] [Min.] 1.6 l
Yderligere information 2 ext conn. (drain/equaliz)

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality