Trykregulator, KDC 150 D 2

148G3602

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Maks. driftstryk [bar]: 40.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 51.1 Kilogram
Nettovægt 43 Kilogram
Volume 102.466 Liter
EAN nr. 5702428279604

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv fuldt åben [gal/min] 590 gal/min
Differenstryk [bar] 2 bar
Differenstryk [psi] 29 psi
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
UKCA
Kategori III
Kv, helt åben [m3/t] 509 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Trykregulator
Produktoplysninger Universal kompressorventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsstørrelse [mm] 150 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 6 in
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 150 mm
Tilslutningstype Svejsning
Type KDC 150 D 2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality