Trykregulator, KDC 150 D 0.5
148G3601
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150.0, Maks. driftstryk [bar]: 40.0
Bruttovægt | 51.1 Kilogram |
Nettovægt | 43 Kilogram |
Volume | 105.705 Liter |
EAN nr. | 5702428279611 |
Bruttovægt | 51.1 Kilogram |
Nettovægt | 43 Kilogram |
Volume | 105.705 Liter |
EAN nr. | 5702428279611 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Cv fuldt åben [gal/min] | 590 gal/min |
Differenstryk [bar] | 0.5 bar |
Differenstryk [psi] | 7.5 psi |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | III |
Kv, helt åben [m3/t] | 509 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 580 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 40 bar |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Trykregulator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger | Universal kompressorventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Retning | Vinkelløb |
Standardtilslutning | EN 10220 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsstørrelse [mm] | 150 mm |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 6 in |
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 150 mm |
Tilslutningstype | Svejsning |
Type | KDC 150 D 0.5 |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Cv fuldt åben [gal/min] | 590 gal/min |
Differenstryk [bar] | 0.5 bar |
Differenstryk [psi] | 7.5 psi |
Fluidagruppe | 1 |
Godkendelse |
CE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategori | III |
Kv, helt åben [m3/t] | 509 m³/h |
Kølemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 580 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 40 bar |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Trykregulator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produktoplysninger | Universal kompressorventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Retning | Vinkelløb |
Standardtilslutning | EN 10220 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsstørrelse [mm] | 150 mm |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 6 in |
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 150 mm |
Tilslutningstype | Svejsning |
Type | KDC 150 D 0.5 |