Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
148G3097 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Svømmerventil, HFI 040
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Svømmerventil, HFI 040
148G3097
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50.0, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.400