Sikkerhedsventil, SFA 15, G, 17 bar

148F3217

Trykindstilling [bar]: 17, Tilslutningstype: G, Tilslutn. str. tilgang: 3/4, Tilslutn. størrelse for udgang: 1, Trykcertifikat: Danfoss-certifikat inkluderet

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.984 Kilogram
Nettovægt 1.926 Kilogram
Volume 1.321 Liter
EAN nr. 5702428194099

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Bemærkninger 0
CE-mærket Yes
Certificeret udledningskoefficient 0.73 kg
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Gennemstrømningsareal [in2] 0.206 in²
Gennemstrømningsareal [mm2] 133 mm²
Godkendelse CE
EAC
TS
Indeholder batterier No
Kategori IV
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Løft [mm] 4.8 mm
Nom. dia. DN < 15
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Safety relief valves
Produktnavn Sikkerhedsventil
Produktoplysninger Sikkerhedsventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømningsdiameter [in] 0.512 in
Strømningsdiameter [mm] 13 mm
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutn. str. tilgang 3/4
Tilslutn. størrelse for udgang 1
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsstørrelse [mm] 15 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype G
Trykcertifikat Danfoss-certifikat inkluderet
Trykindstilling [bar] 17 bar
Trykindstilling [psig] 247 psig
Type SFA 15
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality