Dobbelt stopventil, DSV 10

148F3054

Afgangstilslutning: G, Tilslutn. størrelse for udgang: 3/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.548 Kilogram
Nettovægt 1.45 Kilogram
Volume 3.627 Liter
EAN nr. 5702428657358

 

Afgangstilslutning G
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 24.21 gal/min
Dele inkl. Inkl.sæt
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indeholder batterier No
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer til udg. tilslutn. Omløber
Kv-værdi [m³/h] 5.5 m³/h
Kølemidler R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Malingsfarve Rødbrun
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Safety relief valves
Produktnavn Dobbelt stopventil
Produktoplysninger Dobbelt stopventil
Retning Tre-vejs
Standardtilslutning EN 10220
ISO 228-1
Std. tilslutn. til sikkerhedsventil EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslut.størrelse på sikkerhedsventil [in] 3/4 in
Tilslut.størrelse på sikkerhedsventil [mm] 20 mm
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4
Tilslutn. type til sikkerhedsventil Svejsenipler
Tilslutningstype, tilgang ND15 Welding nipples
Type DSV 10
Udgang indv./udv. Indre
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Yderligere information Outlet: G1/2

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality