Afspærringsventil, SVA-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140, Låg

148B6818

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Udstyr: Låg

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.698 Kilogram
Nettovægt 9.25 Kilogram
Volume 12.933 Liter
EAN nr. 5702424589721

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 91.32 gal/min
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
UKCA
Hals Standard
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 79 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Malingsfarve Grøn
MOPD[bar/psi] 110BAR/1595.4PSI
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringsventil
Produktoplysninger Afspærringsventil
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutn. str. tilgang 2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 50 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 50 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVA-140B 50
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke SVL Flexline
Ventilversion Standardversion

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality