Multifunktionsventilhus, SVL 65, SVL Flexline, Retning: Vinkelløb, 65.00 mm, Maks. driftstryk [bar]: 65.0

148B6628

Used for product: SVL 65

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.1 Kilogram
Nettovægt 2.578 Kilogram
Volume 6.912 Liter
EAN nr. 5702428507295

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt SVL 65
CE-mærket Yes
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale Stål
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA / REG-SB
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Multifunktionsventilhus
Produktoplysninger Ventilhus
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning GOST 8734-75/8732-78
EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 2 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 1/2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 65 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 65 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVL 65
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke SVL Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality