Afspærringsventil, SVA-L SS 40, Lang, Maks. Arbejdstryk [psig]: 754

148B6562

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Udstyr: Håndhjul

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.9 Kilogram
Nettovægt 4.2 Kilogram
Volume 8.931 Liter
EAN nr. 5702428978606

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 52.43 gal/min
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hals Lang
Husets materiale Rustfast stål
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori II
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 45.2 m³/h
Kølemidler R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
R290
RE170
R507A
R1150
R125
R170
R227ea
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Rødbrun
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn SVA-S SS / SVA-L SS
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringsventil
Produktoplysninger Stopventil
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 1 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1 1/2 in
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 40 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 40 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVA-L SS 40
Udstyr Håndhjul
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke SVL Flexline
Ventilversion Standardversion

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality