Multifunktionsventilhus, SVL 125, SVL Flexline, Retning: Ligeløb, 125 mm

148B6115

Used for product: SVL 125

Produktdetaljer

Bruttovægt 33.5 Kilogram
Nettovægt 26.16 Kilogram
Volume 108.1 Liter
EAN nr. 5702428485869

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt SVL 125
CE-mærket Yes
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1270
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R290
R32
R402A
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R427A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
R600a
R717
R744
R113
R114
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R170
R227ea
R401A
R402B
R407B
R407H
R408A
R409A
R421A
R422A
R422B
R422D
R444B
R447A
R449B
R450A
R454B
R455A
R502
R503
R600
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Multifunktionsventilhus
Produktoplysninger Ventilhus
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 5 in
Tilslutn. størrelse for udgang 5 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 125 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 125 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVL 125
Varemærke SVL Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality