Funktionsmodul, CHV-X 50, SVL Flexline, Maks. driftstryk [bar]: 65

148B5778

Anvendes til produkt: CHV-X 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.355 Kilogram
Nettovægt 1.241 Kilogram
Volume 1.9 Liter
EAN nr. 5702428500579

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt CHV-X 50
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn CHV-X
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Funktionsmodul
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type CHV-X 50
Typebetegnelse Komplet top
Varemærke SVL Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality