Afspærringsventil, SVA-S SS 20, Rustfast stål, Maks. Arbejdstryk [psig]: 754

148B5398

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Udstyr: Låg

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.02 Kilogram
Nettovægt 1.684 Kilogram
Volume 4.111 Liter
EAN nr. 5702428990202

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 11.83 gal/min
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Hals Standard
Husets materiale Rustfast stål
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 10.2 m³/h
Kølemidler R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Rødbrun
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringsventil
Produktoplysninger Stopventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 3/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 20 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 20 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVA-S SS 20
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilversion Standardversion

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality