Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
148B5389 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Vi kunne desværre ikke finde nogen valgmuligheder for udvidet garanti for dit produkt.
Du kan enten prøve igen senere eller kontakte vores kundeserviceteam for yderligere hjælp.
Du kan enten prøve igen senere eller kontakte vores kundeserviceteam for yderligere hjælp.
Slet listen
Slet produkter
Omdøb liste
Opret ny liste
Kopier produkter
Forlæng udløbsdatoen
Rediger kommentar
Tilføj kommentar
Du er ved at slette en liste, der kan indeholde produkter. Vær opmærksom på, at denne handling ikke kan fortrydes
Du er ved at slette varer fra en produktliste. Vær opmærksom på, at denne handling ikke kan fortrydes
Udløbsdatoen for listen er blevet forlænget med 90 dage
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 20, Rustfrit stål
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Håndbetjent reguleringsventil, REG-SB SS 20, Rustfrit stål
148B5389
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 20.0, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20.0, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Kv-værdi [m³/h]: 5.000, Maks. driftstryk [bar]: 52.0