Check and Stop valve, SCA-X SS 20, Retning: Vinkelløb, Standardtilslutning: EN 10220

148B5381

Tilslutningsmateriale: Rustfrit stål, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 52.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.172 Kilogram
Nettovægt 1.752 Kilogram
Volume 4.756 Liter
EAN nr. 5702428842136

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 11.6 gal/min
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CE
UKCA
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 10 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Rødbrun
Min. ODP [bar] 0.04 bar
Min. ODP [psi] 0.62 psi
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn SCA-X
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Check and stop valve
Produktoplysninger Stop-kontraventil
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 3/4 in
Tilslutn. størrelse for udgang 3/4 in
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 20 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 20 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SCA-X SS 20
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke SVL Flexline
Ventilversion Standardversion

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality