Funktionsmodul, SVA-S 6-10, Maks. driftstryk [bar]: 52, Håndhjul

148B5014

Anvendes til produkt: SVA-S 10; SVA-S 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.424 Kilogram
Nettovægt 0.194 Kilogram
Volume 1.755 Liter
EAN nr. 5702428485883

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt SVA-S 10
SVA-S 6
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Hals Standard
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn SVA-S / SVA-L
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Funktionsmodul
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 3932c887-5cbd-40cc-ba13-1e43773b22b3
SCIP-dossier produktnavn SVA SVA-S
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type SVA-S 6-10
Typebetegnelse Komplet top
Udstyr Håndhjul
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Varemærke SVL Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality