Function module, SVA-S 6-10, Max. Working Pressure [bar]: 52, Cap

148B5013

Venligst kontakt kundeservice

Used for product: SVA-S 10; SVA-S 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.414 Kilogram
Nettovægt 0.25 Kilogram
Volume 1.853 Liter
EAN nr. 5702428485876

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Working Pressure [bar] 52 bar
Max. Working Pressure [psig] 754 psig
Neck Standard
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts Program name SVA-S / SVA-L
Product accessories SVL Flexline accessories
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Funktionsmodul
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 3932c887-5cbd-40cc-ba13-1e43773b22b3
SCIP-dossier produktnavn SVA SVA-S
Temperature range [°C] [Max] 150 °C
Temperature range [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Type SVA-S 6-10
Type designation Top complete
Udstyr Låg
Used for product SVA-S 10
SVA-S 6
Varemærke SVL Flexline

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality