Stop-nåle-ventil, SNV-ST

148B4223

Tilslutningstype, tilgang: NPT, Afgangstilslutning: NPT

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.447 Kilogram
Nettovægt 0.423 Kilogram
Volume 0.689 Liter
EAN nr. 5702428177221

 

Afgangstilslutning NPT
Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Driftsklar SNV-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Husets materiale Stål
Identisk produkt 148B4568
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Malingsfarve Cr3 / TLP
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Stop-nåle-ventil
Produktoplysninger Stop-reguleringsventil
Produkttilbehør SNV-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilgang indv./udv. Indre
Tilslutn. str. tilgang 1/4
Tilslutn. størrelse for udgang 1/4
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningstype, tilgang NPT
Type SNV-ST
Udgang indv./udv. Indre
Udstyr Låg
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilversion Standardversion

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality