Afspærringsventil, SVA-DL 250, Lavt deltatryk, Maks. Arbejdstryk [psig]: 580

148B3760

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Udstyr: Låg

Produktdetaljer

Bruttovægt 158.5 Kilogram
Nettovægt 113.67 Kilogram
Volume 710.4 Liter
EAN nr. 5702428179287

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 1867.6 gal/min
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Fluidagruppe 1
2
Indeholder batterier No
Kategori III
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 1610 m³/h
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Malingsfarve Rødbrun
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringsventil
Produktoplysninger Stopventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Vinkelløb
Standardtilslutning EN 10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Tilslutn. str. tilgang 10 in
Tilslutn. størrelse for udgang 10 in
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 250 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 250 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVA-DL 250
Udstyr Låg
Ventilversion Lavt deltatryk

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality