DSA HRU, One-tank solution, Heating demand capacity [kW]: 22, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO

146B9403

DSA HRU 2 T1 HE 22D CO2 100

Produktdetaljer

Bruttovægt 540 Kilogram
Nettovægt 500 Kilogram
EAN nr. 5715162902479

 

Allowed temperature [˚C] [Min] 2 °C
Application type Heat recovery unit
Applikation A7
Bredde uden kabinet [mm] 1500 mm
CE-mærket Yes
Connection direction primary and secondary Up
Datakommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 T1 HE 22D CO2 100
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Dybde uden kabinet [mm] 800 mm
Fjernvarme, rørstørrelse DN25
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 1"
Fjernvarme, tilslutningstype Thread
Flow primary [m3/h] [Max] 0.62 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Godkendelse CE
Heat recover (CO2) capacity [kW] 100 kW
Heat resale option NO
Heating demand capacity [kW] 22 kW
Højde uden kabinet [mm] 2000 mm
Isoleringsmateriale PU Hard Foam
Kabinetmulighed Nej
Navn på producent Danfoss
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
PED-kategori I
Produktgruppe Substations
Storage tank quantity 1 stk.
Storage tank volume 500 l
Substation version A7
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar] 10 bar
Type DSA HRU
Varmeregulatornavn ECL310 (P510.12)
Varmereguleringstype Elektronisk
Varmerørstørrelse DN25
Varmetilslutningsstørrelse 1"
Varmetilslutningstype Thread
Varmeveklser-type XB37H-1 16
varmeveksler, lodningsmateriale Kobber
varmevekslerlegering 1.4404
Yderligere information One-tank solution

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality