DSA HRU, One-tank solution, Heating demand capacity [kW]: 22, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO
146B9400
DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Bruttovægt | 540 Kg |
Nettovægt | 500 Kg |
EAN nr. | 5715162903209 |
Bruttovægt | 540 Kg |
Nettovægt | 500 Kg |
EAN nr. | 5715162903209 |
Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
Applikation | A6 |
Bredde uden kabinet [mm] | 1500 mm |
Connection direction primary and secondary | Up |
Datakommunikation | ModBus |
Description | DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100 |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Dybde uden kabinet [mm] | 800 mm |
Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
Fjernvarme, tilslutningstype | Thread |
Flow primary [m3/h] [Max] | 0.62 m³/h |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Godkendelse | CE |
Heat recover (CO2) capacity [kW] | 100 kW |
Heat resale option | NO |
Heating demand capacity [kW] | 22 kW |
Højde uden kabinet [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
Kabinetmulighed | Nej |
Navn på producent | Danfoss |
PED-kategori | I |
Produktgruppe | Substations |
Storage tank quantity | 1 stk. |
Storage tank volume | 500 l |
Substation version | A6 |
Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
Type | DSA HRU |
Varmeregulatornavn | ECL310 (P510.12) |
Varmereguleringstype | Elektronisk |
Varmerørstørrelse | DN25 |
Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
Varmetilslutningstype | Thread |
Varmeveklser-type | XB37H-1 16 |
varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
varmevekslerlegering | 1.4404 |
Yderligere information | One-tank solution |
Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
Applikation | A6 |
Bredde uden kabinet [mm] | 1500 mm |
Connection direction primary and secondary | Up |
Datakommunikation | ModBus |
Description | DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100 |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Dybde uden kabinet [mm] | 800 mm |
Fjernvarme, rørstørrelse | DN25 |
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse | 1" |
Fjernvarme, tilslutningstype | Thread |
Flow primary [m3/h] [Max] | 0.62 m³/h |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Godkendelse | CE |
Heat recover (CO2) capacity [kW] | 100 kW |
Heat resale option | NO |
Heating demand capacity [kW] | 22 kW |
Højde uden kabinet [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsmateriale | PU Hard Foam |
Kabinetmulighed | Nej |
Navn på producent | Danfoss |
PED-kategori | I |
Produktgruppe | Substations |
Storage tank quantity | 1 stk. |
Storage tank volume | 500 l |
Substation version | A6 |
Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
Type | DSA HRU |
Varmeregulatornavn | ECL310 (P510.12) |
Varmereguleringstype | Elektronisk |
Varmerørstørrelse | DN25 |
Varmetilslutningsstørrelse | 1" |
Varmetilslutningstype | Thread |
Varmeveklser-type | XB37H-1 16 |
varmeveksler, lodningsmateriale | Kobber |
varmevekslerlegering | 1.4404 |
Yderligere information | One-tank solution |