DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: YES

146B9229

DSA HRU 2 HE 338D CO2 300 S

Produktdetaljer

Bruttovægt 540 Kilogram
Nettovægt 500 Kilogram
EAN nr. 5715162903872

 

Allowed temperature [˚C] [Min] 2 °C
Application type Heat recovery unit
Applikation A3
Bredde uden kabinet [mm] 2800 mm
CE-mærket Yes
Charging pump brand Wilo
Charging pump type STRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction primary and secondary Up
Datakommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 338D CO2 300 S
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Dybde uden kabinet [mm] 1200 mm
Fjernvarme, rørstørrelse DN50
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 2"
Fjernvarme, tilslutningstype Thread
Flow primary [m3/h] [Max] 9.68 m³/h
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Godkendelse CE
Heat recover (CO2) capacity [kW] 300 kW
Heat resale option YES
Heating demand capacity [kW] 338 kW
HEX type for selling option XB59M-1-90
Højde uden kabinet [mm] 2000 mm
Isoleringsmateriale PU Hard Foam
Kabinetmulighed Nej
Navn på producent Danfoss
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
PED-kategori I
Produktgruppe Substations
Resale pump brand STRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump type Wilo
Storage tank quantity 2 stk.
Storage tank volume 500 l
Substation version A3
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar] 10 bar
Type DSA HRU
Varmeregulatornavn ECL310 (P510.12)
Varmereguleringstype Elektronisk
Varmerørstørrelse DN50
Varmetilslutningsstørrelse 2"
Varmetilslutningstype Thread
Varmeveklser-type XB59M-1 90
varmeveksler, lodningsmateriale Kobber
varmevekslerlegering 1.4404
varmevekslertype Loddet
Yderligere information Two-tanks solution

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality