Termix VX FI, Type 1, Varmeregulatornavn: RAVK

144H2907

Type: Termix VX FI, Type 1, 10 bar, 120 °C, Termostatventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 35 Kilogram
Nettovægt 34 Kilogram
Volume 0.152 Cubic meter
EAN nr. 5706561710673

 

Application type Indirect Heating
Bredde med kabinet [mm] 540 mm
Bredde uden kabinet [mm] 530 mm
CE-mærket Yes
Description District heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Dybde med kabinet [mm] 430 mm
Dybde uden kabinet [mm] 375 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 120 °C
Højde med kabinet [mm] 800 mm
Højde uden kabinet [mm] 800 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Hvidlakeret stålplade
Kabinetmulighed Valgfrit
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Mixing circuit - control Termostatventil
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b48c3a60-487a-47d3-80ba-50cd5a63c484
Stations type Type 1
Tilslutningsretning Bund
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Type Termix VX FI
UL-klassificeret Out of scope
Varmeregulatornavn RAVK
Varmereguleringstype Termostatisk + delta p-regulator
Varmerørstørrelse Ø18
Varmetilslutningsstørrelse 3/4"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality