Termix Compact 28 VVX-FI, Tips 1-3, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310

144H2706

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tips: Termix Compact 28 VVX-FI, Tips 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL310, ECL 310

Produkta informācija

Bruto svars 95 Kilogram
Neto svars 94 Kilogram
Volume 0.52 Cubic meter
EAN 5706561561459

 

Apkures kontroles veids Elektronisks
Apkures kontroliera nosaukums ECL 310
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Augstums bez vāciņa [mm] 890 mm
Barošanas spriegums [V] 230 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulācijas caurules izmērs Ø18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs 3/4"
Cirkulācijas savienojuma tips iekšējā vītne
Contain batteries No
Description Substations - Indirect Heating + DHW
DH caurules izmērs Ø28
DH pievienošanas izmērs G1"
DH savienojuma veids G, iekš. vītne
DHW caurules izmērs Ø28
DHW cirkulācija
DHW kontroles veids Elektronisks
DHW kontroliera nosaukums ECL 310
DHW pievienošanas izmērs 1"
DHW savienojuma veids iekšējā vītne
Dziļums bez vāciņa [mm] 400 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HE caurules izmērs Ø28
HE pievienošanas izmērs 1"
HE savienojuma veids G, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiāls Brazed copper
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Izstrādājumu grupa Small Stations
Mixing circuit - control ECL310
Nominālais spiediens, primārais [bāri] 16 bar
Platums bez vāciņa [mm] 1460 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 2abb1b92-7db8-421f-8323-30e9c2359118
Tips Termix Compact 28 VVX-FI
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] 110 °C
UL evaluated Out of scope
Vienības izmēra tips Tips 1-3
Vāciņa opcija Bez

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality