Termix VVX-I-R FI, Type 2-5, Varmeregulatornavn: RAVK, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H2593

Type: Termix VVX-I-R FI, Type 2-5, 10 bar, 99 °C, Termostatventil, IHPT

Produktdetaljer

Bruttovægt 30 Kilogram
Nettovægt 29 Kilogram
Volume 0.086 Cubic meter
EAN nr. 5706561500984

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredde med kabinet [mm] 528 mm
Bredde uden kabinet [mm] 528 mm
CE-mærket Yes
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 1 bar
Description Indirect Heating & Instantaneous DHW
Dybde med kabinet [mm] 235 mm
Dybde uden kabinet [mm] 235 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 99 °C
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Højde med kabinet [mm] 690 mm
Højde uden kabinet [mm] 690 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmulighed Uden
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Mixing circuit - control Termostatventil
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 358ecf3f-45a9-477e-9be3-b0b0545404fb
Stations type Type 2-5
Tryk, nominel primær [bar] 10 bar
Type Termix VVX-I-R FI
UL-klassificeret Out of scope
Varmeregulatornavn RAVK
Varmereguleringstype Delta p-regulator + zoneventil
Varmerørstørrelse Ø18
Varmetilslutningsstørrelse 3/4"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper
Varmtvand, regulatornavn IHPT
Varmtvand, reguleringstype Flow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 3/4"
Varmtvand, tilslutningstype G indv. gevind
Varmtvandscirkulation Valgfrit

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality