Kopi af Termix BL, Varmtvand, regulatornavn: ECL

144H2361

Type: Kopi af Termix BL, 16 bar, 110 °C, ECL

Produktdetaljer

Bruttovægt 60 Kilogram
Nettovægt 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN nr. 5706561327970

 

Application type Instantaneous DHW
Bredde med kabinet [mm] 905 mm
CE-mærket Yes
Cirkulation, rørstørrelse Ø18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse G3/4"
Cirkulation, tilslutningstype G indv. gevind
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 1 bar
Description Fully insulated Instantaneous water heater
Dybde med kabinet [mm] 400 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse G1"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 110 °C
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Højde med kabinet [mm] 890 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Uden
Kabinetmulighed Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. cc4c84fb-bffd-4aa6-9184-b288bd822ab1
Stations type Type 8 E-CP
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type Termix BV-FI
UL-klassificeret Out of scope
Varmtvand, regulatornavn ECL
Varmtvand, reguleringstype Elektronisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse G1"
Varmtvand, tilslutningstype G indv. gevind
Varmtvandscirkulation Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality