Termix VMTD-F-I FI, Type 2, Varmeregulatornavn: AVPL, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144H2246

Type: Termix VMTD-F-I FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdetaljer

Bruttovægt 18 Kilogram
Nettovægt 17 Kilogram
Volume 0.038 Cubic meter
EAN nr. 5706561279934

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Bredde med kabinet [mm] 540 mm
Bredde uden kabinet [mm] 530 mm
CE-mærket Yes
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 1 bar
Description Direct Heating & Instantaneous DHW
Dybde med kabinet [mm] 242 mm
Dybde uden kabinet [mm] 150 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 120 °C
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Højde med kabinet [mm] 800 mm
Højde uden kabinet [mm] 665 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Hvidlakeret stålplade, hvidlakeret i væggen
Kabinetmulighed Ekstra
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Mixing circuit - control dP-control
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012
Stations type Type 2
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type Termix VMTD-F-I FI
UL-klassificeret Out of scope
Varmeregulatornavn AVPL
Varmereguleringstype Delta p-regulator
Varmerørstørrelse Ø18
Varmetilslutningsstørrelse 3/4"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
Varmtvand, regulatornavn IHPT
Varmtvand, reguleringstype Flow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 3/4"
Varmtvand, tilslutningstype G indv. gevind
Varmtvandscirkulation Uden

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality