Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-1, Varmeregulatornavn: ECL310, Varmtvand, regulatornavn: ECL310

144H2046

Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 3-1, 16 bar, 110 °C, ECL310, ECL310

Produktdetaljer

Bruttovægt 95 Kilogram
Nettovægt 94 Kilogram
Volume 0.52 Cubic meter
EAN nr. 5706561201614

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Bredde uden kabinet [mm] 1460 mm
CE-mærket Yes
Cirkulation, rørstørrelse Ø18
Cirkulation, tilslutningsstørrelse 3/4"
Cirkulation, tilslutningstype indvendigt gevind
Description Substations - Indirect Heating + DHW
Dybde uden kabinet [mm] 400 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse G1"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningsspænding [V] 230 V
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 110 °C
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Højde uden kabinet [mm] 890 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmulighed Uden
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. e15ebca0-e22c-46ba-bedb-cb0901429b46
Stations type Type 3-1
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type Termix Compact 28 VVX-FI
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope
Varmekreds - styring ECL310
Varmeregulatornavn ECL310
Varmereguleringstype Elektronisk
Varmerørstørrelse Ø28
Varmetilslutningsstørrelse 1"
Varmetilslutningstype G indv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper
Varmtvand, regulatornavn ECL310
Varmtvand, reguleringstype Elektronisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 1"
Varmtvand, tilslutningstype indvendigt gevind
Varmtvandscirkulation Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality