Termix Novi, Type 1, Varmtvand, regulatornavn: IHPT

144B3965

Type: Termix Novi, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktdetaljer

Bruttovægt 10 Kilogram
Nettovægt 9 Kilogram
Volume 0.022 Cubic meter
EAN nr. 5706560672637

 

Application type Instantaneous DHW
Bredde med kabinet [mm] 315 mm
Bredde uden kabinet [mm] 300 mm
CE-mærket Yes
DCW statisk tryk [bar] [Min.] 1 bar
Description Termix Novi Type 1 IHPT/isol.
Dybde med kabinet [mm] 165 mm
Dybde uden kabinet [mm] 155 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 3/4"
Fjernvarme, tilslutningstype G udv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 120 °C
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Højde med kabinet [mm] 432 mm
Højde uden kabinet [mm] 432 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Grålakeret stålplade
Kabinetmulighed Uden
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5de831cc-fcfd-49fd-b2ee-d564c0444b3f
Stations type Type 1
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type Termix Novi
UL-klassificeret Out of scope
Varmtvand, regulatornavn IHPT
Varmtvand, reguleringstype Flow/termostatisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø18
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 3/4"
Varmtvand, tilslutningstype G udv. gevind
Varmtvand, vekslertype XB06H-1 26
Varmtvandscirkulation Ekstra

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality