Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
141F1351 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
SIN-0023-6-0-P,SINE-filt 23A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0023-6-0-P,SINE-filt 23A 690V IP00
141F1351
SIN-0023-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 23 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 180 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 260 x 240 x 198 mm
Weight: 19,5 kg