RFI-0300-6-0, EMC filt 300A 690V IP00

141F1301

RFI-0300-6-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.025 kg
Nettovægt 10.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series EMC filter

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality