RFI-0100-6-0, EMC filt 100A 690V IP00

141F1295

RFI-0100-6-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 6 kg
Nettovægt 5.8 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Protection Class IP00

Allocate codes for sales

51

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality