REG-0010-5-0-P, REG filt 10A 500V IP00

141F1238

REG-0010-5-0-P

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.5 kg
Nettovægt 13.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Protection Class IP00

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality